Publier vos produits
Optica Over countertop vitreous china basin without taphole
Optica Over countertop vitreous china basin without taphole
Optica Over countertop vitreous china basin without taphole
    Roca

    Optica Over countertop vitreous china basin without taphole

    Traduit par Google,
    Vasque à poser en porcelaine vitrifiée sans trou de robinetterie. Un choix complet de meubles et de lavabos au look jeune et urbain, Optima est optimisé pour la flexibilité et le style. Doté de deux tiroirs et de poignées ergonomiques subtilement intégrées au meuble, le meuble Optica s'associe bien aux vasques unik Stonex® blanc brillant.
    Spécification
    • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
    Spécifications techniques
    • Réference unique.327B12xx0
    • Famille de produitsBasins
    • Groupe de produitsOptica
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)130
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks