Publier vos produits
CARMEN Vitreous china close-coupled Rimless Toilet with dual outlet
Roca

CARMEN Vitreous china close-coupled Rimless Toilet with dual outlet

Traduit par Google,
Toilette monobloc sans rebord en porcelaine vitrifiée avec double sortie
Spécifications techniques
  • Réference unique.3420A7xx0
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsCarmen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)770
  • Largeur (mm)670
  • Profondeur (mm)370
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)