Publier vos produits
The Gap ROUND - Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

The Gap ROUND - Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

Traduit par Google,
ROUND - WC monobloc Rimless en porcelaine vitrifiée avec double sortie. Conçue par Antonio Bullo, cette collection offre un style à la fois compact et fonctionnel. Sa large gamme permet d'optimiser l'espace de la salle de bain. Ses lignes modernes et stylées en font un choix intelligent.
Spécification
  • Compatible with: 801D10..1 ROUND - Seat and cover for toilet A3410N0000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet A3410N1000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet
Spécifications techniques
  • Réference unique.3420N8xx0
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsThe Gap
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)790
  • Largeur (mm)655
  • Profondeur (mm)370
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produits similaires