Publier vos produits
INSPIRA ROUND - Vitreous china close-coupled Toilet
Roca

INSPIRA ROUND - Vitreous china close-coupled Toilet

4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
Traduit par Google,
ROUND - Toilette monobloc sans rebord en porcelaine vitrifiée avec sortie double Couleurs et finitions : Blanc, Blanc mat, Beige, Café, Perle et Onyx
Spécification
  • Compatible with: 341520..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 801522..B ROUND - Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
Spécifications techniques
  • Réference unique.342526xx0
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsInspira
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)795
  • Largeur (mm)645
  • Profondeur (mm)375
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures