Publier vos produits
ONA Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

ONA Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

Traduit par Google,
WC monobloc Rimless en porcelaine vitrifiée avec double sortie. Style de vie méditerranéen. La douceur de ses coins arrondis reflète les douces vagues de l'océan, et le design organique de sa céramique touche votre peau aussi légèrement qu'une brise d'été.
Spécification
  • Compatible with: 341680..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet 341681..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 801E12..1 Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet 801E10..1 SUPRALIT® seat and cover for toilet
Spécifications techniques
  • Réference unique.342687xx0
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsOna
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)420
  • Largeur (mm)675
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures