Publier vos produits
The Gap Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet
Roca

The Gap Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet

Traduit par Google,
WC monobloc Roca Rimless® compact à double sortie et à poser au mur. Antonio Bullo a conçu cette collection pour être à la fois compacte et fonctionnelle. Sa large gamme permet une utilisation optimale de tout espace de salle de bains. Les lignes modernes et élégantes en font un choix intelligent.
Spécification
  • Compatible with: A341470000 SQUARE - Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet A80173200B SQUARE - Soft-closing SUPRALIT ® seat and cover for compact toilet
Spécifications techniques
  • Réference unique.34273AXX0
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsThe Gap
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)