Publier vos produits
Meridian - Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
    Roca

    Meridian - Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet

    Traduit par Google,
    WC suspendu Roca Rimless® Vortex à double sortie. Kit de fixation et coude d'évacuation inclus. Un concept unique pour mille solutions. Un concept unique pour répondre à tous les besoins. La gamme la plus polyvalente et la plus globale.
    Spécification
    • Compatible with: A801F92..1 Seat and cover for compact toilet. A341742..0 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with bottom inlet.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.342747XX0
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsMeridian
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)358
    • Profondeur (mm)630
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets