Publier vos produits
Dama Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

Dama Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

Traduit par Google,
WC monobloc sans rebord en porcelaine vitrifiée dos au mur avec double sortie. Design, fonctionnalité et largeur de gamme. La collection, aux lignes neutres et pures, offre une grande variété de tailles. La combinaison des produits de cette série vous donnera des résultats étonnants dans tous les types d'espaces de salle de bain.
Spécification
  • Compatible with: A80178B004 Compact lacquered seat and cover for toilet A341786000 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet
Spécifications techniques
  • Réference unique.34278Lxx0
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsDama
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)760
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)365
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures