Publier vos produits
DEBBA ROUND - Close-coupled Rimless toilet with dual outlet
Roca

DEBBA ROUND - Close-coupled Rimless toilet with dual outlet

Traduit par Google,
ROUND - WC monobloc Rimless à double sortie
Spécification
  • Compatible with: 341990..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet 341991..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 34199C..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with 1/2" bottom inlet 341994..0 Dual flush 6/3L WC cistern with side inlet (NF) 801B20..B ROUND - Standard SUPRALIT® seat and cover for toilet 801B22..3 ROUND - Seat and cover for toilet
Spécifications techniques
  • Réference unique.34299Pxx0
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsDebba
  • Date de publication2021-06-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)760
  • Largeur (mm)655
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe