Publier vos produits
Meridian  Vitreous china compact wall-hung Rimless WC with horizontal outlet
Meridian  Vitreous china compact wall-hung Rimless WC with horizontal outlet
    Roca

    Meridian Vitreous china compact wall-hung Rimless WC with horizontal outlet

    Traduit par Google,
    WC suspendu compact Rimless en porcelaine vitrifiée avec sortie horizontale. Un seul concept pour mille solutions. Un seul concept pour répondre à tous les besoins. La gamme la plus polyvalente et globale.
    Spécification
    • Compatible with: A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve A8012AB004 Compact seat and cover for toilet A8012AB00B SUPRALIT® seat and cover for toilet A8012AC00B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.346244XX0
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsMeridian
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Produits similaires