Publier vos produits
INSPIRA ROUND Compact Rimless wall-hung Toilet w/ horizontal outlet
Roca

INSPIRA ROUND Compact Rimless wall-hung Toilet w/ horizontal outlet

3.7 sur 5 étoiles3.7(11 Avis)
Traduit par Google,
ROUND - Toilette suspendue compacte en porcelaine vitrifiée sans rebord avec sortie horizontale. Trois formes, de multiples combinaisons, de nombreuses possibilités. Cette collection de porcelaine vitrifiée et de mobilier, avec 3 lignes de design -Round (rond), Soft (avec des angles doux) et Square (carré)-, qui peuvent être parfaitement combinées, donnera vie aux espaces de la salle de bain dans tous les styles.
Spécification
  • Compatible with: 80152C..B INSPIRA ROUND - Soft-closing compact SUPRALIT® seat and cover for toilet 890092100 IN-WALL DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve 890090700 IN-WALL DUPLO WC FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090120 IN-WALL BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090020 IN-WALL DUPLO WC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (6/3 L) 890080120 IN-WALL BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890080020 IN-WALL DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Spécifications techniques
  • Réference unique.346528xx0
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsInspira
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)440
  • Largeur (mm)480
  • Profondeur (mm)370
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)