Publier vos produits
DEBBA 355 Rimless wall-hung toilet
Roca

DEBBA 355 Rimless wall-hung toilet

Traduit par Google,
WC suspendu sans rebord
Spécifications techniques
  • Réference unique.346998xx0
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsDebba
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)345
  • Largeur (mm)540
  • Profondeur (mm)355
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011289
  • Nom ETIMToilet closet
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)