Publier vos produits
Victoria Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC 4,5/3L dual flush. To be installed with Duplo WC / Basic WC cisterns
Roca

Victoria Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC 4,5/3L dual flush. To be installed with Duplo WC / Basic WC cisterns

Traduit par Google,
WC suspendu en céramique Roca Rimless® 4,5/3 L à double chasse. À installer avec les réservoirs Duplo WC / Basic WC. Une réponse traditionnelle aux ambiances classiques. Des courbes élégantes et fonctionnelles dans une vaste collection de pièces alliant simplicité et polyvalence, offrant le confort de solutions éprouvées.
Spécification
  • Compatible with: A801E56001 Supralit® seat and cover for toilet with acetal hinges A801E52001 Soft-closing Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges A801E50001 Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges
Spécifications techniques
  • Réference unique.346V03XX0
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsVictoria
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)445
  • Largeur (mm)355
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets