Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
roca/products/4933bb29-879d-4f3b-9967-82b0c70ab269
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Toilette
MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair
Disponible en États-Unis
Roca
Suivre
MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair
Traduit par Google,
Voir l'original
Toilette au sol sans rebord double sortie pour "fauteuil roulant" en porcelaine vitrifiée
Télécharger
Spécification
Spécification
Compatible with: 80RC92..1 MERIDIAN - Soft-closing seat for toilet Reece reference: 9503671 - Hideaway concealed cistern from Reece Australia
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
347249xxR
Famille de produits
Toilets
Groupe de produits
Meridian
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2017-01-06
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
440
Largeur (mm)
800
Profondeur (mm)
360
En rapport
En rapport
Matériel principal
Porcelaine vitrifiée
Conçu en
Espagne
Fabriqué en
Chine
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Toilette
Classification IFC
Élément d’Ameublement
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_93_94
Description de l'Uniclass 2015
WC pans
Numéro OmniClass
23-25 45 11 25 21
Titre OmniClass
Physically Challenged Toilets
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Produits similaires
Roca
BAIA Miroir à cadre métallique
4.5
(
82
)
Télécharger
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Télécharger
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Télécharger
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Télécharger
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Télécharger
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Télécharger