Publier vos produits
SQUARE - Comfort height back to wall vitreous china Rimless floorstanding WC with dual outlet
Roca

SQUARE - Comfort height back to wall vitreous china Rimless floorstanding WC with dual outlet

Traduit par Google,
SQUARE - Hauteur confort dos au mur en porcelaine vitrifiée WC sur pied sans rebord avec double sortie. Conçue par Antonio Bullo, cette collection offre à la fois un style compact et fonctionnel. Sa large gamme permet d'optimiser n'importe quel espace de salle de bain. Ses lignes modernes et stylées en font un i
Spécification
  • Compatible with: A80R47200P - Seat and cover for toilet A80R470001 - Seat and cover for toilet
Spécifications techniques
  • Réference unique.347479XXR
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsThe Gap
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)440
  • Largeur (mm)610
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets