Publier vos produits
INSPIRA ROUND - Single floorstanding Rimless Toilet
Roca

INSPIRA ROUND - Single floorstanding Rimless Toilet

Traduit par Google,
ROUND - WC simple au sol sans bride avec double sortie Couleurs et finitions: Blanc, Blanc Mat, Beige, Café, Perle et Onyx
Spécification
  • Compatible with: 801522..B ROUND - Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
Spécifications techniques
  • Réference unique.347526xx0
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsInspira
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)440
  • Largeur (mm)560
  • Profondeur (mm)370
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produits similaires