Publier vos produits
INSPIRA SQUARE - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless Toilet with dual outlet
Roca

INSPIRA SQUARE - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless Toilet with dual outlet

Traduit par Google,
SQUARE - WC simple dos au mur sans rebord avec double sortie Couleurs et finitions: Blanc, Blanc Mat, Beige, Café, Perle et Onyx
Spécification
  • Compatible with: 801532..B SQUARE - Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
Spécifications techniques
  • Réference unique.347537xx0
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsInspira
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)560
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produits similaires