Publier vos produits
The Gap Single floorstanding Rimless WC with dual outlet
Roca

The Gap Single floorstanding Rimless WC with dual outlet

Traduit par Google,
WC sans rebord simple au sol avec double sortie. La collection Gap offre une large gamme d'options de design modernes, y compris des WC, des lavabos et des meubles de salle de bain pour optimiser n'importe quel espace. La vaste gamme de meubles comprend également des solutions parfaites pour les salles de bains compactes ainsi que des éléments bas pour les vasques à poser.
Spécification
  • Compatible with: A801472003 SQUARE - Slim soft-closing seat and cover for WC A801470004 seat & cover
Spécifications techniques
  • Réference unique.347737xx0
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsThe Gap
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)440
  • Largeur (mm)540
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produits similaires