Publier vos produits
The Gap . One piece WC with dual outlet
Roca

The Gap . One piece WC with dual outlet

Traduit par Google,
WC monobloc avec double sortie. Siphon en P ou en S 305 mm. Cette collection offre un style compact et fonctionnel. Sa large gamme de vasques et de meubles permet d'optimiser chaque espace de salle de bain. Ses lignes modernes et élégantes sont toujours un choix intelligent.
Spécification
  • Compatible with: A801472005 Soft-closing seat and cover
Spécifications techniques
  • Réference unique.349477XX0
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsThe Gap
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-06-01
  • Hauteur (mm)760
  • Largeur (mm)675
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Description de l'Uniclass 2015WC suites
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Produits similaires

4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)