Publier vos produits
Meridian Vitreous china wall-hung bidet
Roca

Meridian Vitreous china wall-hung bidet

Traduit par Google,
Bidet suspendu en porcelaine vitrifiée. Meridian, Un seul concept pour mille solutions. Un concept unique pour répondre à tous les besoins. La gamme la plus polyvalente et la plus globale.
Spécification
  • Compatible with: A890091200 DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet A822091001 Concealed supporting frame for toilet and bidet A890091100 BASIC BIDET - Concealed bracket for wall-hung bidet. A8062A2004 Soft-closing bidet lid A8062A200B Soft-closing SUPRALIT® bidet lid. A8062A000B SUPRALIT ® bidet lid
Spécifications techniques
  • Réference unique.357248xx0
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)300
  • Largeur (mm)560
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Description de l'Uniclass 2015Bidets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 23 00
  • Titre OmniClassBidets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures