Publier vos produits
INSPIRA SQUARE Back to wall bidet
Roca

INSPIRA SQUARE Back to wall bidet

Traduit par Google,
SQUARE - Bidet en porcelaine vitrifiée au mur. Trois formes, de multiples combinaisons, de nombreuses possibilités. Cette collection de porcelaine vitrifiée et de mobilier, avec 3 lignes de design -Round (rond), Soft (avec des angles doux) et Square (carré)-, qui peuvent être parfaitement combinées, donnera vie aux espaces de la salle de bain dans tous les styles.
Spécification
  • Includes: 506402210 AQUA 1 1/4" trap for bidet Compatible with: 806532..B 80653200B INSPIRA SQUARE - Soft-closing SUPRALIT® bidet lid 506401814 AQUA 1 1/4" outlet connector for bidet. 300 tube
Spécifications techniques
  • Réference unique.357537xx0
  • Famille de produitsBidets
  • Groupe de produitsInspira
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)560
  • Profondeur (mm)370
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
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
Produits similaires