Publier vos produits
Dama Compact vitreous china bidet
Dama Compact vitreous china bidet
    Roca

    Dama Compact vitreous china bidet

    Traduit par Google,
    Bidet compact en porcelaine vitrifiée. Design, fonctionnalité et largeur de gamme. La collection, aux lignes neutres et pures, offre une grande variété de tailles. La combinaison des produits de cette série vous donnera des résultats étonnants dans tous les types d'espaces de salle de bain.
    Spécification
    • Compatible with: A80678B004 Compact lacquered cover for bidet A80678C004 Compact soft-closing lacquered bidet lid
    Spécifications techniques
    • Réference unique.357787xx0
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-27
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)520
    • Profondeur (mm)360
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures