Publier vos produits
PROTON Electronic (230V) Rimless Urinal with back inlet
Roca

PROTON Electronic (230V) Rimless Urinal with back inlet

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
Traduit par Google,
Urinoir électronique sans rebord avec alimentation arrière. Raccordement au secteur 230V Son design minimaliste, ses lignes continues et ses bords arrondis créent un design exceptionnel. Fixations cachées pour un design plus compact. Urinoir sans rebord avec distributeur d'eau qui permet un nettoyage plus facile. Couvercle de bonde avec fixation anti-vandalisme. Chasse d'eau automatique sans contact, au moyen d'un capteur infrarouge. Paramètres réglables : temps de rinçage, mode de nettoyage, mode de rinçage et distance de détection de l'utilisateur. Rinçage hygiénique automatique après 24 heures d'inactivité
Spécifications techniques
  • Réference unique.3590J5xx0
  • Famille de produitsUrinals
  • Groupe de produitsProton
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)680
  • Largeur (mm)350
  • Profondeur (mm)305
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures