Publier vos produits
CHIC Urinal
Roca

CHIC Urinal

Traduit par Google,
Urinoir en porcelaine vitrifiée avec entrée arrière
Spécifications techniques
  • Réference unique.35945Jxx0
  • Famille de produitsUrinals
  • Groupe de produitsChic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)558
  • Largeur (mm)330
  • Profondeur (mm)325
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCUrinals
  • Code UNSPSC30181506
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)