Publier vos produits
Italia 3740HKXX0 Vitreous china shower tray
Roca

Italia 3740HKXX0 Vitreous china shower tray

Traduit par Google,
Receveur de douche en porcelaine vitrifiée. Cette collection combine un design classique avec une solution d'espace qui mise sur la simplicité, sans prétention, pratique et élégante.
Spécifications techniques
  • Réference unique.3740HKXX0
  • Famille de produitsShower trays
  • Groupe de produitsITALIA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)80
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 15
  • Titre OmniClassShower Enclosure Bases
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produits similaires