Publier vos produits
CRATOS Superslim shower tray 1800x700
Roca

CRATOS Superslim shower tray 1800x700

Traduit par Google,
Receveur de douche Superslim SENCERAMIC® 1800x700 Finitions : Blanc Mat, Beige, Café, Perle et Onyx
Spécifications techniques
  • Réference unique.3740L1xx0
  • Famille de produitsShower trays
  • Groupe de produitsCratos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)35
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)1800
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)