Publier vos produits
MALTA 1200x700 Vitreous china shower tray with anti-slip base
Roca

MALTA 1200x700 Vitreous china shower tray with anti-slip base

Traduit par Google,
Receveur de douche en porcelaine vitrifiée avec base antidérapante
Spécifications techniques
  • Réference unique.37450Cxx0
  • Famille de produitsShower trays
  • Groupe de produitsMalta
  • Date de publication2021-02-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)65
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 15
  • Titre OmniClassShower Enclosure Bases
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produits similaires