Publier vos produits
Kay - Built-in body for the installation of builtin single-lever basin mixer.
Roca

Kay - Built-in body for the installation of builtin single-lever basin mixer.

Traduit par Google,
Corps intégré pour l'installation d'un mitigeur de lavabo monocommande encastré. Inspiré par la clarté des formes essentielles et défini par sa simplicité sculpturale, Kay réinterprète le robinet carré avec une présence à la fois audacieuse et raffinée.
Spécifications techniques
  • Réference unique.525233403
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsKay
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets