Publier vos produits
Wall 800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket
Roca

Wall 800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket

Traduit par Google,
Barre coulissante de douche de 800 mm avec support de douchette réglable
Spécification
  • Optional: A5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar 5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar"
Spécifications techniques
  • Réference unique.526005610
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsWall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produits similaires

4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)