Publier vos produits
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
    Roca

    Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403

    Traduit par Google,
    Ona - Mitigeur bain-douche à encastrer avec inverseur automatique (2 voies). À compléter avec RocaBox A525869403. Simple comme la nature. Ona rend hommage aux diverses formes de la nature de notre Méditerranée natale. Il est fonctionnel sans jamais paraître froid, avec une esthétique nette qui suit la chaleur inhérente à l'environnement naturel, fait pour ceux qui apprécient la puissance des paysages silencieux
    Spécification
    • Compatible products: A5B1107..0 Sensum ROUND - Handshower with 4 functions: Rain, NightRain, Tonic and Pulse. A5B1B03..0 Stella Handshower with 3 functions. A5B2116.. Neo-Flex 1.75 m universal anti-torsion satin flexible PVC. A5B3850..0 Neo-Flex 1.70 Meter Anti-torsion Shower Hose. A525869403 Universal RocaBox. A5B5250..0 Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower. Optional products: A5B2250..0 Rainsense Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5A0B9EXX0
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsOna
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalRobinetterie métal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures