Publier vos produits
Even -T Bath-shower column
Roca

Even -T Bath-shower column

Traduit par Google,
Colonne bain-douche. Nouvelles colonnes de douche avec des matériaux avancés qui incluent un mitigeur thermostatique, une douchette multifonction et une grande pomme de douche disponibles en versions rondes et rectangulaires.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A2H2EC00
  • Famille de produitsShower columns
  • Groupe de produitsEven -T
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)582
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures