Publier vos produits
T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
    Roca

    T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403

    Traduit par Google,
    Mitigeur thermostatique de douche intégré (1 voie). À compléter avec le boîtier RocaBox A525869403. La série T-500 vous offre les avantages et les fonctionnalités qui caractérisent les robinets thermostatiques : économies d’eau et d’énergie, sécurité et confort.
    Spécification
    • Compatible with: A525869403 - Universal RocaBox for built-in installations.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5A2P18XX0
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsT-500
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)160
    En rapport
    • Matériel principalRobinetterie métal
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)