Publier vos produits
MONODIN-N Smooth body basin mixer mezzo w/ click clack waste, Cold Start
Roca

MONODIN-N Smooth body basin mixer mezzo w/ click clack waste, Cold Start

Traduit par Google,
Mitigeur lavabo corps lisse mezzo avec vidage clic-clac, Cold Start. Des courbes douces et des formes arrondies définissent cette collection qui se distingue par sa simplicité et son élégance. Les robinets de lavabo de cette collection font partie des robinets innovants Roca dotés de la technologie Cold Start pour de plus grandes économies d'énergie.
Spécification
  • Optional: 505400900 AQUA Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505401000 AQUA Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A3298C00
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsMonodin-N
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)