Publier vos produits
CALA Single lever medium height basin mixer with smooth body, Cold Start
Roca

CALA Single lever medium height basin mixer with smooth body, Cold Start

Traduit par Google,
Mitigeur monocommande de lavabo de hauteur moyenne avec corps lisse, les modèles de lavabo Cold Start sont dotés de Cold Start, une ouverture d'eau froide qui garantit des économies d'énergie de 45%. Dernière génération de limiteurs de débit à 5l/min, quel que soit le système de pression, avec une économie d'eau de 60% Aérateur compact parfaitement intégré et facile à démonter pour les opérations de maintenance. Sa technologie d'injection d'air réduit la consommation d'eau, répondant aux normes européennes les plus exigeantes Tous les modèles sont équipés de la cartouche céramique exclusive de Roca, qui permet un fonctionnement doux et précis, avec la garantie d'un million de mouvements d'ouverture et de fermeture
Spécification
  • Compatible with: 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A336Exx0
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsCala
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures