Publier vos produits
Cala Basin mixer, smooth body. XL-Size
Cala Basin mixer, smooth body. XL-Size
Cala Basin mixer, smooth body. XL-Size
    Roca

    Cala Basin mixer, smooth body. XL-Size

    4.8 sur 5 étoiles4.8(12 Avis)
    Traduit par Google,
    Mitigeur lavabo, corps lisse. Taille XL. Un corps cylindrique et mince de seulement 38 mm et une poignée rectangulaire plate, en parfaite harmonie avec la forme du bec, sont l'essence du design de Cala. Le mélange ultime d’éléments visuels pour créer la meilleure proportion et le meilleur style.
    Spécification
    • Compatible with: A505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 A505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5A346EXX0
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsCala
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalRobinetterie métal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)