Publier vos produits
Naia Concealed single lever basin mixer
Roca

Naia Concealed single lever basin mixer

Traduit par Google,
Mitigeur lavabo monocommande encastré. Caractère et sophistication se conjuguent dans cette collection de robinets au design minimaliste, fruit d'une parfaite harmonie de formes géométriques cylindriques et carrées.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A3596xx0
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsNaia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)80
  • Largeur (mm)180
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets