Publier vos produits
L20 Round - Built-in basin mixer
L20 Round - Built-in basin mixer
    Roca

    L20 Round - Built-in basin mixer

    Traduit par Google,
    Mitigeur de lavabo intégré. Un design contemporain, durable et intelligent. Issu de la collection de robinetterie innovante de Roca, il intègre la technologie Cold Start pour optimiser les économies d'énergie.
    Spécification
    • Compatible with: A525233403 Built-in basin faucet body A505400900 Click-clack universal waste. Ø 65 chrome plug A505401000 Click-clack universal waste. Ø 65 chrome plug A505401100 Click-clack universal waste. Ø 65 ceramic plug
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5A359HXX0
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsL20
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)88
    • Largeur (mm)160
    • Profondeur (mm)215
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
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
    Produits similaires