Publier vos produits
Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste
Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste
Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste
Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste
Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste
Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste
    Roca

    Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste

    Traduit par Google,
    Mitigeur lavabo avec poignée sur plage, corps lisse, bonde clic-clac et flexibles d'alimentation. Bec de 323 mm de hauteur. D'une simplicité naturelle. Ona rend hommage aux formes variées de la nature méditerranéenne. Fonctionnel et chaleureux, son esthétique épurée s'inspire de la sérénité des paysages. Conçu pour les amoureux de la quiétude des grands espaces.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5A399EXX0
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsOna
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)323
    En rapport
    • Matériel principalRobinetterie métal
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets