Publier vos produits
Naia Smooth body high-neck basin mixer, Cold Start
Roca

Naia Smooth body high-neck basin mixer, Cold Start

Traduit par Google,
Mitigeur lavabo col de cygne à corps lisse, Cold Start. Caractère et sophistication se conjuguent dans cette collection de robinets au design minimaliste, fruit d'une parfaite harmonie de formes géométriques cylindriques et carrées.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A3B96xx0
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsNaia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)285
  • Profondeur (mm)132
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets