Publier vos produits
Insignia. Smooth body high-neck basin mixer, Cold Start
Roca

Insignia. Smooth body high-neck basin mixer, Cold Start

Traduit par Google,
Mitigeur lavabo col de cygne à corps lisse, Cold Start. Avec ses lignes douces et son élégance et sa personnalité exceptionnelles, sa fine poignée latérale fait toute la différence dans ce robinet monocommande moderne, idéal pour les salles de bains au style urbain affirmé.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A3C3Axx0
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsInsignia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)260
  • Profondeur (mm)155
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
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
Produits similaires