Publier vos produits
Targa Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses Cold Start L-Size
Targa Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses Cold Start L-Size
Targa Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses Cold Start L-Size
Targa Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses Cold Start L-Size
Targa Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses Cold Start L-Size
    Roca

    Targa Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses Cold Start L-Size

    Traduit par Google,
    Mitigeur de lavabo avec corps lisse et flexibles d'alimentation. Démarrage à froid. Taille L. Une proposition qui apporte fraîcheur et originalité à chaque recoin. Fine et galbée, cette série séduit par sa singularité et sa fonctionnalité exceptionnelle.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5A405FXX0
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsTarga
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)165
    En rapport
    • Matériel principalRobinetterie métal
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
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
    Produits similaires