Publier vos produits
Cala Electronic basin faucet (one water). With flexible supply hoses. Mains operated at 230V. Power source included. M-Size
Roca

Cala Electronic basin faucet (one water). With flexible supply hoses. Mains operated at 230V. Power source included. M-Size

Traduit par Google,
Robinet de lavabo électronique (une seule eau). Avec flexibles d'alimentation. Alimentation secteur 230 V. Alimentation incluse. Taille M. Un corps cylindrique et fin de seulement 38 mm et une poignée rectangulaire plate, en parfaite harmonie avec la forme du bec, constituent l'essence même du design Cala. L'alliance parfaite d'éléments visuels pour une proportion et un style optimaux.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A576EXX0
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsCala
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)142
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets