Publier vos produits
ALFA Bidet mixer with pop-up waste
Roca

ALFA Bidet mixer with pop-up waste

Traduit par Google,
Mitigeur de bidet avec vidage pop-up Design rénové avec plus de volume mais présentant un corps élégant pour le segment de base Incliné et avec un bec légèrement incliné vers l'avant qui empêche l'eau de stagner. Dernière génération de limiteurs de débit à 5L/min, quel que soit le système de pression, avec une économie d'eau de 60% Épaisseur de revêtement Best-in-class qui dépasse les normes européennes : Chrome (0.3μm) et Nickel (12μm)
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A6F25xx0
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsAlfa
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures