Publier vos produits
AVANT Self-closing wall-mounted basin faucet w/ push button and 190 mm long spout
Roca

AVANT Self-closing wall-mounted basin faucet w/ push button and 190 mm long spout

Traduit par Google,
Robinet de lavabo mural à fermeture temporisée avec bouton poussoir et bec de 190 mm de long. Cette ligne de robinetterie temporisée au design avancé convient aux espaces publics ou semi-publics qui visent à se différencier : hôtels, espaces VIP, etc. Les formes ergonomiques de cette collection évitent les projections d'eau sur l'étagère et constituent ensemble un conception élégante. Grâce au bouton-poussoir SOFT, cette ligne est une solution conviviale pour les personnes âgées et les enfants.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A7979C00
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsAvant
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)