Publier vos produits
Targa Kitchen sink mixer with retractable swivel spout
Roca

Targa Kitchen sink mixer with retractable swivel spout

Traduit par Google,
Mitigeur d'évier de cuisine avec bec orientable escamotable. Une proposition qui peut apporter un air de fraîcheur et d'originalité à chaque coin. Mince et tout en courbes, la singularité de cette série est séduisante et sa vaillante fonctionnalité est toujours aussi convaincante.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A8560C00
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsTarga
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures