Publier vos produits
SIENA 860 Stainless steel double bowl kitchen sink
Roca

SIENA 860 Stainless steel double bowl kitchen sink

4.7 sur 5 étoiles4.7(18 Avis)
Traduit par Google,
Évier de cuisine à double cuve en acier inoxydable
Spécification
  • Optional: A865090000 Square kitchen sink basket stainless steel A861104000 Soap dispenser A862190000 Rollmat stainless steel
Spécifications techniques
  • Réference unique.870K20860
  • Famille de produitsKitchen sinks
  • Groupe de produitsSiena
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)860
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures