Publier vos produits
AVANT Built-in shut-off cock for urinal
Roca

AVANT Built-in shut-off cock for urinal

Traduit par Google,
Robinet d'arrêt à encastrer pour urinoir avec plaque murale ronde
Spécification
  • Adjustable flow time Application place: Urinal Faucet type: Simple tap Finish: Chrome Installation type: Built-in Push-button opening Recommended for public spaces Sustainable product Temperature control: Cold or Pre-mixed water Water and energy saving Water connection thread: 1/2" With wall plate
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A9079C00
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsAvant
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-10-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCUrinals
  • Code UNSPSC30181506
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Numéro OmniClass23-31 21 13
  • Titre OmniClassWater Flush Urinals