Publier vos produits
AVANT Exposed, angle shut-off cock for urinal
Roca

AVANT Exposed, angle shut-off cock for urinal

Traduit par Google,
Robinet d'arrêt coudé apparent pour urinoir
Spécification
  • Application place: Urinal Faucet type: Simple tap Finish: Chrome Flow regulator Installation type: Wall-mounted Push-button opening Temperature control: Cold or Pre-mixed water Vandal proof Water and energy saving Water connection thread: 1/2" With wall plate
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A9279C00
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsAvant
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-10-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65.11
  • Titre CSI MasterFormat 2014Angle Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures