Publier vos produits
L20 Single-lever shower column with adjustable height and adjustable shower arm.
Roca

L20 Single-lever shower column with adjustable height and adjustable shower arm.

Traduit par Google,
Colonne de douche à levier unique avec hauteur réglable de 855 à 1230 et bras de douche réglable. Comprend une pomme de douche ø 254 mm, une douchette ø 100 mm à 1 fonction, un tuyau métallique de 1,5 m et un support de douchette articulé.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A9709C00
  • Famille de produitsShower columns
  • Groupe de produitsL20
  • Date de publication2021-02-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures