Publier vos produits
Victoria PLUS - Single lever shower column
Roca

Victoria PLUS - Single lever shower column

Traduit par Google,
PLUS - Colonne de douche monocommande. Une réponse traditionnelle aux atmosphères classiques. Des courbes élégantes et fonctionnelles dans une vaste collection de pièces qui allient simplicité et polyvalence, offrant la commodité de solutions éprouvées.
Spécification
  • Compatible with: A5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar A5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A9A4FXX0
  • Famille de produitsShower columns
  • Groupe de produitsVictoria
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1365
  • Largeur (mm)590
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)